Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7P.22.8.275.1020
Teilenummer
|
---|
7P.22.8.275.1020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Kompatibel mit (Details) | IP-Schutzart | Leckstrom (kA) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V AC) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | nein | - | IP20 | 20|20 | 7P.22.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 bis +80 | 56.9 | 35 | 89.8 | Überspannungsableiter | Modell 2 - 1-Phase + Funken dehnen sich aus | - |
Loading...
Absicherung für | Schalttafeln |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsableiter, die Teilenummer ist 7P.22.8.275.1020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7P.22.8.275.1020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Ausführung (verschied.)
Absicherung
IP-Schutzart
Leckstrom(kA)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V AC)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7P.12.8.275.1012 |
7P.20.1.000.0020 |
7P.21.8.275.1020 |
7P.23.8.275.1020 |
7P.24.8.275.1020 |
7P.25.8.275.1020 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Absicherung | Kompatibel mit (Details) | IP-Schutzart | Leckstrom (kA) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V AC) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Ausführung | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP20 | 30 | 7P.12.8.275.1012 | - | 230 | - | -40 bis 80 | - | - | - | Überspannungsableiter | Modell 1: | - | |
60.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 610748 und 610752. | - | 20 | 7P.20.1.000.0020 | - | - | - | - | - | - | - | Überspannungsableiter (Plug-In) | - | Funkverbindungen Absicherung | |
53.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | IP20 | 20|20 | 7P.21.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 bis +80 | 56.9 | 17.5 | 89.8 | Überspannungsableiter | Modell 2: | - | |
147.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | - | IP20 | 20|20 | 7P.23.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 bis +80 | 56.9 | 52.5 | 89.8 | Überspannungsableiter | Modell 2: | - | |
197.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | - | IP20 | 20 | 7P.24.8.275.1020 | 16 | 230 | - | -40 bis 80 | 56.9 | 70 | 89.8 | Überspannungsableiter | Modell 2 - 3-phasig + Funken dehnen sich aus | - | |
186.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP20 | 20 | 7P.25.8.275.1020 | - | 230 | - | -40 bis 80 | - | - | - | Überspannungsableiter | Modell 2: | - |