Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1582420 |
TRU-KSQ-350MA |
TRU-KSQ-500MA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Ausgangsstrom (mA) | Leistung (W) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 700 | 22.8 | TRU-ksq - 700 mA | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | 11.4 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 500 | 16.32 | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Lötpad | Werkstoff (Details) | FR4. glasfaserverstärktes Kunstharz. Kupfer. verzinnt. innerhalb | Maximale Betriebsspannung(V) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 60 | Minimale Betriebsspannung(V) | 6 | Temperatur(°C) | -40 |
Anzahl der LEDs (maximal) | 10 | Betriebsspannung (Bereich) | 6 - 35 V | Ausgangsspannung (maximal)(V) | 32 |
Ausgangsspannung (min.)(V) | 4 | Größe (Höhe)(mm) | 7 | Größe (Breite)(mm) | 23 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 23 | Produktart | Konstantstrom-LED-Treiber | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Ausgangsstrom(mA)
Leistung(W)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften