Halterung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2CPX038233R9999

Teilenummer
2CPX038233R9999
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Dunkelgrün (matt) Produktart Halterung RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) ZA13 Hersteller Teilenummer 2CPX038233R9999 Größe (Höhe)(mm) 20
Größe (Breite)(mm) 310 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 310 Gewicht(g) 160

Sie befinden sich auf der Seite für Halterung, die Teilenummer ist 2CPX038233R9999.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2CPX038233R9999.

Technischer Support