Teilenummer
|
---|
6EP1935-6MD11 |
6EP1935-6ME21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überbrückungszeit (maximal) (Minimum) | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung (s) | Überbrückungszeit (maximal) (s) | Maximaler Strom (A) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details) (Ah) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 40 | 40 | 10 | 15 | 151 | 82 | 190 | 3.2 | SITOP Batterie 24 V/3,2 AH | 3200.0 | |
137.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 120 | - | 20 | 20 | 168 | 121 | 186 | 7 | SITOP Batterie MODUL 24 V/7 ah | 6000.0 |
Loading...
Verbindungen | Schraubverbinder | Eingangsspannungsbereich(V DC) | 24 | Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen | keiner | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 24 | Ausgangsspannung(V DC) | 24 |
Produktart | USV-Anlage Akkupack |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überbrückungszeit (maximal)(Minimum)
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s)
Überbrückungszeit (maximal)(s)
Maximaler Strom(A)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)(Ah)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften