SITOP DC-USV MODUL Industrie- USV-Anlage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6EP1931-2FC21

Teilenummer
6EP1931-2FC21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

573.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Überbrückungszeit (maximal) 2 Minuten (2 x 7 Ah) Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s) 120 Verbindungen Schraubverbinder
Eingangsspannungsbereich(V DC) 22 - 29 Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) 29 Schnittstellen keiner
Maximaler Strom(A) 40 Minimale Art der Eingangsspannung(V DC) 22 Ausgangsstrom (Details)(A) 0 - 40
Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 24 Ausgangsspannung(V DC) 24 Größe (Höhe)(mm) 145
Größe (Tiefe)(mm) 125 Größe (Breite)(mm) 178 Produktart Industrielle USV-Anlage
Modell (Herstellermodell) SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V

Technischer Support