Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS-10
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 1 | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) | 1 | Feuchte Genauigkeit(RH) | 3.5|± 3.5 | Maximale Temperatur(°C) | +60 |
Temperatur(°C) | -10 | Stromversorgung | AA Batterie (2x) | Spannungsversorgung (Details) | 2 AA-Batterien. |
Größe (Höhe)(mm) | 25 | Größe (Breite)(mm) | 100 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 110 |
Produktart | Hygrometer | Lesebereich - Temperatur(°C) | -10 bis +60 | Funktionen für Umwelttests | Taupunkt- / Formdetektor |
Feuchtigkeitsmessbereich | 1 - 99% rH | Schnittstelle(n) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Thermo-Hygrometer, die Teilenummer ist MS-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften