Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2100925-BP
Teilenummer
|
---|
2100925-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Stromversorgung | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Reaktionszeit (s) | Sensortyp | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Grundlegende Genauigkeit (%) | Anzeige (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V Batterie (1x) | - | 219 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | abnehmbar | K. | - | K102 + TP 206 | 180 | - | - |
Loading...
Produktart | Thermometer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur-Messgerät, die Teilenummer ist 2100925-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2100925-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsversorgung (Details)
Sonden- Thermometer Funktionen
Größe (Tiefe)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Grundlegende Genauigkeit(%)
Anzeige (Details)
Kalibriert auf
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Stromversorgung
Länge(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Auflösung (Temperatur)(°C)
Reaktionszeit(s)
Sensortyp
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1991096-BP |
1991097-BP |
1991098-BP |
2100926-BP |
2100927-BP |
2100928-BP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Stromversorgung | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Reaktionszeit (s) | Sensortyp | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Grundlegende Genauigkeit (%) | Anzeige (Details) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | AA- Batterie (2x). inbegriffen | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | montiert | Pt1000 | - | PTM-130 + TG-400 | 130 | - | - | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | AA- Batterie (2x). inbegriffen | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | abnehmbar | Pt1000 | - | PTM 100 + TPT-200 | 130 | - | - | |
169.43 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | AA- Batterie (2x). inbegriffen | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | abnehmbar | Pt1000 | - | PTM 100 + TPT-201 | 130 | - | - | |
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V Batterie (1x) | - | 110 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | abnehmbar | K. | - | K102 + TP 207 | 180 | - | - | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V Batterie (1x) | - | - | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | abnehmbar | K. | - | K102 + TP 300 | 180 | - | - | |
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V Batterie (1x) | - | 151 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | abnehmbar | K. | - | K102 + TP 200 | 180 | - | - |