Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VC-8307400
Teilenummer
|
---|
VC-8307400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (⌀) (mm) | Kalibriert auf | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.4 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 219 | - | -100 bis 400 °C. | 400 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 |
Loading...
Produktart | Oberflächensonde | Sensortyp | K |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Oberflächensonde, die Teilenummer ist VC-8307400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-8307400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abholzeit (Details)(s)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Kalibriert auf
Länge(mm)
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Gewicht(g)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2100646-BP |
2100648-BP |
2100650-BP |
2100652-BP |
2100653-BP |
VC-8307410 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Größe (⌀) (mm) | Kalibriert auf | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Temperatur Genauigkeit (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 4 | DAkkS-Standards | - | 265 | - | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 30 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
165.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3.5 | ISO-Standards | - | 165 | - | 0 bis 250 °C. | 250 | 0 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
489.28 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3.5 | DAkkS-Standards | - | 165 | - | 0 bis 250 °C. | 250 | 0 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
150.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6.4 | ISO-Standards | - | 219 | - | -100 bis 400 °C. | 400 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
473.97 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 6.4 | DAkkS-Standards | - | 219 | - | -100 bis 400 °C. | 400 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.8 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 110 | - | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 |