Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FM-200
Teilenummer
|
---|
FM-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Feuchte Genauigkeit (%) | Stromversorgung | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Lesebereich - Temperatur (°C) | Temperatur (Details) | Gewicht (g) | Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ± (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal) (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.) (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Schnittstelle(n) | Messungstyp | Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers | Feuchtigkeitsmessbereich (min) (Sonstiges) (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (Sonstiges) (%) | Feuchtigkeit Genauigkeit (misc.) ± (%) | Genauigkeit - Holz (vol%) | Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit (vol%) | Lesebereich - Holz (%) | Lesebereich - Holz | Lesebereich - Holz (vol%) | Geeignet für Hygrometer | Holz Genauigkeit ± (%) | Holz Lesebereich (maximal) (vol%) | Holz Lesebereich (min.) (vol%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Bauart) ± 0,05%. (Holz) ± 1 | - | 3 Batterien CR2032 | 139 | - | 47 | 25 | - | - | - | 100 | 0.05 | - | 2 | 0.2 | 0.2 -2 | (Bauart) 0,2 bis 2%. (Holz) 6 - 44 | keiner | Angreifend | - | 0 | 85 | - | - | - | - | - | 6 - 44 | - | 1 | 44 | 6 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Feuchtemesser |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Feuchtemesser, die Teilenummer ist FM-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FM-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stromversorgung
Größe (Tiefe)(mm)
Lesebereich - Temperatur(°C)
Temperatur (Details)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes
Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers
Feuchtigkeit Genauigkeit (misc.) ±(%)
Genauigkeit - Holz(vol%)
Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit(vol%)
Lesebereich - Holz(%)
Lesebereich - Holz
Geeignet für Hygrometer
Feuchte Genauigkeit(%)
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Lesebereich - Temperatur
Gewicht(g)
Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ±(%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich(%)
Schnittstelle(n)
Messungstyp
Feuchtigkeitsmessbereich (min) (Sonstiges)(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (Sonstiges)(%)
Lesebereich - Holz(vol%)
Holz Genauigkeit ±(%)
Holz Lesebereich (maximal)(vol%)
Holz Lesebereich (min.)(vol%)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FM-300 |
FM-400 |
MF-50 |
VC-8314255 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Feuchte Genauigkeit (%) | Stromversorgung | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Lesebereich - Temperatur (°C) | Temperatur (Details) | Gewicht (g) | Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ± (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal) (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.) (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Schnittstelle(n) | Messungstyp | Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers | Feuchtigkeitsmessbereich (min) (Sonstiges) (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (Sonstiges) (%) | Feuchtigkeit Genauigkeit (misc.) ± (%) | Genauigkeit - Holz (vol%) | Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit (vol%) | Lesebereich - Holz (%) | Lesebereich - Holz | Lesebereich - Holz (vol%) | Geeignet für Hygrometer | Holz Genauigkeit ± (%) | Holz Lesebereich (maximal) (vol%) | Holz Lesebereich (min.) (vol%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ± 1 | - | 2 Mikrobatterien (AAA) | 180 | 32 | 49 | - | - | -35 bis +80 | ± 2°C | 137 | 1 | - | 99 | 6 | - | 6 - 99 Vol | keiner | Angreifend | Temperatur | 0 | 99 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 99 | 6 | |
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 3 Lithiumbatterien (CR2032) | 25 | - | 47 | 139 | - | - | - | 100 | 0.5 | 0,1 - 24% vol | 24 | 0.1 | - | - | - | Angreifend | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 1 - 60% vol | - | - | 1 | 60 | 1 | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 3 Mikrobatterien (AAA) | 29 | - | 63 | 176 | - | - | - | 188 | 0.1 | 0,0 - 100,0 Ziff | 100 | 0 | - | - | - | Nicht-invasiv | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 0,0 - 100,0 Ziff | - | - | 0.1 | 100 | 0 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | AAA- Batterie (3x). inbegriffen | - | 54 | - | 136 | 28 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | Angreifend | geeignet für Hartholz | 2 | 40 | 2 | - | - | 2 to 40 | - | - | Holz | - | - | - |