Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2100659-BP
Teilenummer
|
---|
2100659-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (⌀) (mm) | Kalibriert auf | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.32 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 4 | DAkkS-Standards | - | 151 | - | K | -100 bis + 300 °C. | +300 | -100 | 30 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 |
Loading...
Produktart | Tauchsonde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abholzeit (Details)(s)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Kalibriert auf
Länge(mm)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Gewicht(g)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften