IR-Temperatur-Messadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IR-550A

Teilenummer
IR-550A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) Tester mit DC-Millivolt-Bereich Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Genauigkeit (Details)(°C) ± 2% oder ± 2
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 2 Genauigkeit (+ / -)(%) 2 Kalibrierungsservice 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)
Anzeige (Thermometer) 8:1 Ebene (maximal) 0.95 Ebene (Min.) 0.95
Emissionsgrad 0,95 behoben Maximale Temperatur(°C) +550 Temperatur(°C) -30
Optik 8:1 Abholzeit (Details)(s) <1 Spannungsversorgung (Details) 9 V Batterie
Größe (Höhe)(mm) 165 Größe (Tiefe)(mm) 40 Größe (Breite)(mm) 50
Produktart Adapter Lesebereich - Temperatur(°C) 30 bis +550 Gewicht(g) 180

Technischer Support