AC / DC-Netzteilmodul mit Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PVSE 230/24-5

Teilenummer
PVSE 230/24-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

245.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingänge 1 Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) 240 Hersteller Teilenummer PVSE 230/24-5
Maximaler Ausgangsstrom(A) 5 Maximale Temperatur(°C) 70 Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) 100
Temperatur(°C) -25 Anzahl der Ausgänge(x) 1 Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 43|24
Ausgangsspannung (min.)(V DC) 22 Leistung(W) 120 Größe (Höhe)(mm) 127
Größe (Breite)(mm) 57 Produktart AC/DC-Netzteilmodul (+ Gehäuse) Modell (Herstellermodell) PVSE 230-24-5
Gewicht(g) 1100

Sie befinden sich auf der Seite für AC / DC-Netzteilmodul mit Gehäuse, die Teilenummer ist PVSE 230/24-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PVSE 230/24-5.

Technischer Support