Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8PQ30001BA01
Material | Steel | Produktgröße (Breite)(mm) | 800 | Produktart | Hebepunkt |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Typ (Herstellertyp) | 8PQ 3000-1 BA01 | Gewicht(g) | 4780.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hebepunkt Stahl, die Teilenummer ist 8PQ30001BA01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8PQ30001BA01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften