Teilenummer
|
---|
K158A |
K159A |
K160A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastausgleich | Netz | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Restwelligkeit (mV) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,014.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 mV | 2 mV | 22.5 | 35 | 10 | LABKON P800 35V 22.5A | ||
1,965.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 mV | 2 mV | 10 | 80 | 16 | LABKON P800 80V 10A | |
2,014.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 mV | 10 mV | 6.5 | 120 | 16 | LABKON P800 120V 6.5A |
Loading...
Bench PSU-Funktionen | programmierbar | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Art der Eingangsspannung (LOV)(V AC) | 230|115 |
---|---|---|---|---|---|
Netzanschluss | IEC 320 C14 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Ausgangsstrom (min.)(A) | 0.001 |
Ausgangsspannung (min.)(V) | 0.001 | Leistung(W) | 800 | Größe (Höhe)(mm) | 110 |
Größe (Breite)(mm) | 226 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 414 | Produktart | Tischnetzteil (einstellbare Spannung) |
Technologie (Netzteile) | SMPSU | Gewicht(g) | 5500.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastausgleich
Netz
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Restwelligkeit(mV)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften