Teilenummer
|
---|
K110A |
K111A |
K112A |
K148A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bench PSU-Funktionen | Art der Eingangsspannung (LOV) (V AC) | Lastausgleich | Netz | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (min.) (A) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Restwelligkeit (mV) | Technologie (Netzteile) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Verbindungen | Schnittstellen (Komponenten) | Lastausgleich (%) | Netz (%) | Ausgang (Netz) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | ferngesteuert | programmierbar | 115|230 | - | - | 5 | 0 | - | 18 | 100 | 88 | 213 | 250 | 1 | Linear geregeltes Netzteil | LSP 32K18R5 | 6000.0 | 4 mm Steckdosen | RS232 | 0.02 | 0:02 | 4 mm Sockel | 0 | ||
969.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | ferngesteuert | programmierbar | 115|230 | - | - | 3 | 0 | - | 36 | 100 | 88 | 213 | 250 | 1 | Linear geregeltes Netzteil | LSP 32K36R3 | 6000.0 | 4 mm Steckdosen | RS232 | 0.02 | 0:02 | 4 mm Sockel | 0 | ||
969.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | ferngesteuert | programmierbar | 115|230 | - | - | 1.5 | 0 | - | 72 | 100 | 88 | 213 | 250 | 1 | Linear geregeltes Netzteil | LSP 32K72R 1.5 | 6000.0 | 4 mm Steckdosen | RS232 | 0.02 | 0:02 | 4 mm Sockel | 0 | ||
1,582.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | programmierbar | 230|115 | 5 mV | 5 mV | 14.5 | 0.001 | 0.001 | 35 | 500 | 110 | 226 | 414 | 5 | SMPSU | LABKON P500 35/14 | 5500.0 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Netzanschluss | IEC 320 C14 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Tischnetzteil (einstellbare Spannung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bench PSU-Funktionen
Art der Eingangsspannung (LOV)(V AC)
Lastausgleich
Netz
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Ausgangsstrom (min.)(A)
Ausgangsspannung (min.)(V)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Restwelligkeit(mV)
Technologie (Netzteile)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Verbindungen
Schnittstellen (Komponenten)
Lastausgleich(%)
Netz(%)
Ausgang (Netz)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften