Isolationsmessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG310
MG320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchgangsprüfung
(Ω)
Durchgangsprüfung
(kΩ)
Frequenzbereich Isolationswiderstand (maximal)
(GΩ)
Isolationswiderstand (maximal)
(TΩ)
Schnittstellen Maximale Frequenz
(Hz)
Frequenz
(Hz)
Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
lesen Kategorie Lesereichweite - ohmscher Widerstand
(GΩ)
Prüfspannung
(V)
Spannung (min.)
(V)

284.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20---0.0055---6 Mignon Batterien (AA)10015071CAT III 600 V-250|500|100030

454.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -01 Ω - 2050 Hz - 400 Hz20-keiner40050-22510359CAT IV 600 V0.01 MΩ 2050|100|250|500|10000.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeigenart Digital (LCD) Produktart Isolationsmessgerät
Lesemodell Isolationswiderstand Spannung (maximal)(V) 600 Gewicht(g) 700

Technischer Support