Oberflächensonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2826652

Teilenummer
2826652
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Stromversorgung CR 2032 Knopfzelle (1x) Größe (Höhe)(mm) 160
Größe (Breite)(mm) 40 Produktart Oberflächensonde Gewicht(g) 16
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 1 Genauigkeit (+ / -)(%) 2 Maximale Temperatur(°C) +250
Temperatur(°C) -50 Länge(mm) 160 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 30
Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1 Beispielrate(s) 1 Sensortyp eingebaut | NTC
Modell (Herstellermodell) TPP2-C1

Sie befinden sich auf der Seite für Oberflächensonde, die Teilenummer ist 2826652.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2826652.

Technischer Support