Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2826634
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Größe (Höhe)(mm) | 160 | Größe (Breite)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Thermometer | Gewicht(g) | 16 | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 2 |
Genauigkeit (+ / -)(%) | 3 | Spannungsversorgung (Details) | 3 | Länge(mm) | 160 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 10 | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 | Beispielrate(s) | 1 |
Sensortyp | NTC | Temperatur | -50 bis + 250 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | +250 |
Temperatur (min.)(°C) | -50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstichthermometer, die Teilenummer ist 2826634.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2826634.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften