Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3730138
Teilenummer
|
---|
3730138 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit (%) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Temperatur (°C) | Sensortyp | Modell (Herstellermodell) | Anzahl der Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 360 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | -50 | abnehmbar | E | J | K | N | R | S | T | KJTRSN E | TMD-56 | 19999 zählt |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Stromversorgung | AA Batterie (4x) | Größe (Höhe)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 85 | Produktart | Thermometer | Maximale Temperatur(°C) | +1350 |
Spannungsversorgung (Details) | 4x AAA Batterie | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 160 | Lesebereich - Temperatur(°C) | -180 bis +1350 |
Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 | Auflösung Temperatur(°C) | 0.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur-Messgerät, die Teilenummer ist 3730138.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3730138.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Grundlegende Genauigkeit(%)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Temperatur(°C)
Sensortyp
Modell (Herstellermodell)
Anzahl der Zeichen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3730085 |
3730150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit (%) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Temperatur (°C) | Sensortyp | Modell (Herstellermodell) | Anzahl der Zeichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 280 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | -50 | abnehmbar | K | J | K. J | TMD-53 | 99999 zählt | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 280 | 1 | 0.1 | 0.1 | -60 | abnehmbar | K | K. | TMD-50 | 1999 zählt |