Temperatur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3503184

Teilenummer
3503184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.57 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Temperatur Kompatibel mit (Details) TR100-A|TR200-A
Steckverbinder (Prüfgerät) 2,5 mm Buchse Länge(mm) 115 Temperatur -40 bis + 85 °C.
Temperatur (maximal)(°C) +85 Temperatur (min.)(°C) -40

Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur, die Teilenummer ist 3503184.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3503184.

Technischer Support