Hygrometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3027060

Teilenummer
3027060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Stromversorgung 9 V Batterie (1x) Größe (Höhe)(mm) 240
Größe (Breite)(mm) 54 Produktart Hygrometer Gewicht(g) 180
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 0.8 Kalibrierungsservice 2 geeignete Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (11,3; 75,3% rF bei 25 °C) Kalibrierbereich Feuchtigkeit
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 99 Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 0 Feuchte Genauigkeit(RH) 3|±3
Maximale Temperatur(°C) +40 Temperatur(°C) 0 Spannungsversorgung (Details) 9 V Batterie
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 34 Lesebereich - Temperatur(°C) 0 bis 40 Gewicht, Information CA
Feuchtigkeitsmessbereich(RH) 0 - 99 Temperatur (Details) ±0.8 °C

Sie befinden sich auf der Seite für Hygrometer, die Teilenummer ist 3027060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3027060.

Technischer Support