Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4308539
Teilenummer
|
---|
4308539 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Stromversorgung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (%) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (Frau) | Spannungsversorgung (Details) | Spannungsversorgung (Details) (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Reaktionszeit (Frau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | ISO-Standards | - | 20 | 29 | 50 | ±1.5 | 2 | 1.5 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C) | 8:1 | 0.95 | 0.95 | 0,95 (Standardeinstellung) | +500 | -30 | 8:1 | 500 | 1x AAA Batterie | - | 100 | -30 bis +500 | 0.2 | - |
Loading...
Produktart | IR- Thermometer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stromversorgung
Spannungsversorgung (Details)(V DC)
Reaktionszeit(Frau)
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Genauigkeit (Details)(%)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Kalibrierungsservice
Anzeige (Thermometer)
Ebene (maximal)
Ebene (Min.)
Emissionsgrad
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Optik
Abholzeit (Details)(Frau)
Spannungsversorgung (Details)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Lesebereich - Temperatur(°C)
Auflösung (Temperatur)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften