Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T3DSO1204
Teilenummer
|
---|
T3DSO1204 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bandbreite (MHz) | Kanal Tiefe (MP) | Kanalabtastrate (GS/s) | Anzeigen (Modell, Größe, Auflösung) | Anzeigenart/ Auflösung (p) | Eingangskopplung | Eingangsimpedanz (MΩ) | Eingangsspannungsbereich (V) | Schnittstellen (Komponenten) | Anzahl der Analog Eingänge | Oszilloskop Funktionen | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Auflösung (Messgeräte) (Bit) | Bildschirmgröße (cm) | Zeitbasisbereich | Modell (Herstellermodell) | Vertikale Auslenkung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,616.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 14 | 1 | TFT-LCD 800 x 480 Pixel | TFT-LCD 800 x 480 | DC AC GND | 1 | 240 | USB- Devise| USB-Host | LAN | 4 | Digitaler Speicher (DSO) | 100-240 V AC 50/60/400 Hz | 132.6 | 312 | 151 | CAT II | 8 | 17.78 | 1,0 ns/div - 100 s/div | T3DSO1204 | 500 µV/DIV - 10 V / Div | 3800.0 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Digital |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Oszilloskop, die Teilenummer ist T3DSO1204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T3DSO1204.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bandbreite(MHz)
Kanal Tiefe(MP)
Kanalabtastrate(GS/s)
Anzeigen (Modell, Größe, Auflösung)
Anzeigenart/ Auflösung(p)
Eingangskopplung
Eingangsimpedanz(MΩ)
Eingangsspannungsbereich(V)
Schnittstellen (Komponenten)
Anzahl der Analog Eingänge
Oszilloskop Funktionen
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Auflösung (Messgeräte)(Bit)
Bildschirmgröße(cm)
Zeitbasisbereich
Modell (Herstellermodell)
Vertikale Auslenkung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T3DSO1102 |
T3DSO1104 |
T3DSO1202A |
T3DSO1302A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bandbreite (MHz) | Kanal Tiefe (MP) | Kanalabtastrate (GS/s) | Anzeigen (Modell, Größe, Auflösung) | Anzeigenart/ Auflösung (p) | Eingangskopplung | Eingangsimpedanz (MΩ) | Eingangsspannungsbereich (V) | Schnittstellen (Komponenten) | Anzahl der Analog Eingänge | Oszilloskop Funktionen | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Auflösung (Messgeräte) (Bit) | Bildschirmgröße (cm) | Zeitbasisbereich | Modell (Herstellermodell) | Vertikale Auslenkung | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,095.37 € | 1 | Verfügbar | 63 Arbeitstage | 100 | 14 | 1 | TFT-LCD 800 x 480 Pixel | TFT-LCD 800 x 480 | DC AC GND | 1 | 240 | USB- Devise| USB-Host | LAN | 2 | Digitaler Speicher (DSO) | 100-240 V AC 50/60/400 Hz | 132.6 | 312 | 151 | CAT II | 8 | 17.78 | 1,0 ns/div - 100 s/div | T3DSO1102 | 500 µV/DIV - 10 V / Div | 3800.0 | |
1,359.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 14 | 1 | TFT-LCD 800 x 480 Pixel | TFT-LCD 800 x 480 | DC AC GND | 1 | 240 | USB- Devise| USB-Host | LAN | 4 | Digitaler Speicher (DSO) | 100-240 V AC 50/60/400 Hz | 132.6 | 312 | 151 | CAT II | 8 | 17.78 | 1,0 ns/div - 100 s/div | T3DSO1104 | 500 µV/DIV - 10 V / Div | 3800.0 | |
1,583.61 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 200 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T3DSO1202A | - | - | |
2,136.35 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 350 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T3DSO1302A | - | - |