Windmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3730239

Teilenummer
3730239
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

573.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit(%) 3 Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)(Frau) 0.1 Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)(Frau) 30
Größe (Höhe)(mm) 150 Größe (Breite)(mm) 72 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 35
Produktart Windmesser Temperatur -10 bis + 60 °C. Temperatur (maximal)(°C) +60
Temperatur (min.)(°C) -10 Gewicht(g) 235 Windgeschwindigkeitsauflösung(Frau) 0.01
Gas - Prüfgeräte Merkmale Sensor Spannungsversorgung (Details)(V DC) 9

Sie befinden sich auf der Seite für Windmesser, die Teilenummer ist 3730239.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3730239.

Technischer Support