IC- Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1371847
1371854
1371858
1371862
1371867
1371870
1568704
1568705
1571705
1572705
1586542
1586543
1586544
1586545
1586546
1586558
1586560
1586561
1586562
1586563
1586564
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Komponentenmerkmale Kontaktabstand
(mm)
Werkstoff Maximale Temperatur
(°C)
Anzahl der Stifte Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2.54|7.62-+10547.410.165.08-

0.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2.54|7.62-+105207.410.1622.86-

0.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2.54|15.24-+105247.417.7830.48-

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2.54|15.24-+105487.417.7860.69-

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2.54|7.62-+1051417.810.1615.24-

1.19 €

1 3 Arbeitstage -2.54|7.62-+1052017.810.1622.86-

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2.54|7.62-+105147.410.1615.24-

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2.54|7.62-+105167.410.1617.78-

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2.54|7.62-+105107.410.1612.70-

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2.54|7.62-+10587.410.1610.16-

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte7.62PBT10514-10.1617.78AR 14 HZL-TT

0.44 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage Kontakte7.62PBT10516-10.1620.32AR 16 HZL-TT

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte7.62PBT10518-10.1622.86AR 18 HZL-TT

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte15.24PBT10524-17.7830.48AR 24 HZL-TT

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte15.24PBT10540-17.7850.8AR40 HZL-TT

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte7.62PBT1056-10.167.62AR 06 HZL-TT

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte7.62PBT10520-10.1625.4AR 20 HZL-TT

0.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte7.62PBT10524-10.1630.48AR 24 HZL/7-TT

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte7.62PBT10528-10.1635.56AR 28 HZL/7-TT

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte15.24PBT10528-17.7835.56AR 28 HZL-TT

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kontakte15.24PBT10532-17.7840.64AR 32 HZL-TT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -40 Produktart IC- Sockel RoHS-konform Ja

Technischer Support