Wandgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
714143
714150
714167
714174
714785
714792
714808
714815
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Produktart Rack-Einheiten (RUs)
(U)
Gewicht
(g)

76.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)353400-68910.0

74.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grauweiß (RAL 7035)35340019 " Wand68910.0

87.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grauweiß (RAL 7035)487400-910670.0

87.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)487400-910670.0

87.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)353560-611000.0

87.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grauweiß (RAL 7035)353560-611000.0

98.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)487560-913150.0

98.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grauweiß (RAL 7035)487560-913150.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Größe (Breite)(mm) 540

Technischer Support