LCD- Batterie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL-130 AN

Teilenummer
PL-130 AN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 30 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160 Größe (Breite)(mm) 63
Temperatur (maximal)(°C) 60 Temperatur (min.)(°C) -10 Gewicht(g) 321
Spannungsversorgung (Details) 3x AAA Batterie Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Genauigkeit(%) 3
Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)(Frau) 0.4 Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)(Frau) 30 Produktart Windmesser
Temperatur -10 bis 60 °C. Windgeschwindigkeitsauflösung(Frau) 0.01

Sie befinden sich auf der Seite für LCD- Batterie, die Teilenummer ist PL-130 AN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL-130 AN.

Technischer Support