Teilenummer
|
---|
0602 4592 |
0602 4692 |
0603 1993 |
0613 4611 |
0628 0020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Steckverbinder (Prüfgerät) | Abholzeit (Details) (s) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.39 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 35 | 140 | 103 | Sonde (Kontakt) | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | K | -60 bis + 130 °C. | +130 | -60 | |
100.23 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 25 | 150 | 76 | Sonde (Kontakt) | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 5 | K | Modell K. | -50 bis 100 °C. | 100 | -50 | |
95.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 | 40 | 150 | Oberflächensonde | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 30 | T | Modell T. | -50 bis 350 °C. | 350 | -50 | |
125.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 45 | 290 | Sonde (Kontakt) | 63 | - | Mini-DIN- Steckverbinder | 60 | NTC|NTC | -50 bis 70 °C. | 70 | -50 | |
66.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 70 | 19 | Sonde (Kontakt) | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | K | Modell K. | -50 bis 120 °C. | 120 | -50 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Gewicht(g)
Kalibrierungsservice
Steckverbinder (Prüfgerät)
Abholzeit (Details)(s)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften