Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0646 2532
Größe (Breite)(mm) | 18 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 50 | Produktart | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 161 bis 204 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | 204 | Temperaturbereich(°C) | 161/169/172/177/184/189/197/204 |
Temperatur (min.)(°C) | 161 | Ausführung | Testoterm | Anzahl der Felder | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur-Messstreifen, die Teilenummer ist 0646 2532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0646 2532.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften