Thermo-Hygrometer mit Histogramm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0560 6230

Teilenummer
0560 6230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

247.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Stromversorgung AA Batterie (4x) Größe (Höhe)(mm) 36
Größe (Breite)(mm) 105 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 185 Produktart Hygrometer
Gewicht(g) 240 Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 0.4 Kalibrierungsservice 2 geeignete Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (11,3; 75,3% rF bei 25 °C)
Kalibrierbereich Feuchtigkeit Funktionen für Umwelttests Datenerfassungsfunktion | Taupunkt- / Formdetektor Feuchtigkeitsmessbereich 0 -100 % RH
Feuchte Genauigkeit(%) ± 2 rF Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 100 Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 0
Feuchte Genauigkeit(RH) 2 Maximale Temperatur(°C) +60 Temperatur(°C) -10
Spannungsversorgung (Details) 4 x AA Lesebereich - Temperatur(°C) -10 bis +60 Temperatur (Details) ± 0.4 K
Gewicht, Information CA. ohne Batterien

Technischer Support