Teilenummer
|
---|
0560 0810 |
0572 6172 |
0572 6174 |
0602 0644 |
0602 0645 |
0602 0646 |
0602 1793 |
0603 0646 |
0603 1793 |
0609 1773 |
0609 7072 |
0613 1712 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Auflösung Temperatur (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 46 | 119 | IR- Thermometer | 90 | Luft: ± 0,5 °C/IR: ± 2 | 2 | 2 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | - | 6:1 | 1 | 0 | 0.00 - 1.00 | - | - | - | - | +300 | -30 | 6:1 | 0.5 | 2 Batterien (AAA) | - | Kontaktmessung | - | Luft: -10 bis + 50 °C/IR: -30 bis +300 | 0.1 | NTC | - | - | 0.1 | - | Testo 810 | - | - | |
336.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | ± 2 rF | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | NTC | -20 bis + 70 °C. | +70 | - | -20 | - | - | ±0.3 | |
418.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | ± 2 rF | 0 -100 % RH | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | NTC | 0 bis 40 °C. | 40 | - | 0 | - | - | ±0.3 | |
26.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 25 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 800 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
42.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
43.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | K | -50 bis + 250 °C. | +250 | - | -50 | - | - | - | |
90.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Differential - Thermometer testo 922. 12 21 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Robuste Luftsonde | - | |
62.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 110 | 110 | Luftsonde | 30 | - | - | - | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2000 | - | 1.5 | - | - | T | -50 bis + 250 °C. | +250 | - | -50 | - | - | - | |
95.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 40 | - | Luftsonde | 150 | - | - | - | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | T | Modell T. | -50 bis 350 °C. | 350 | - | -50 | - | - | - | |
129.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 40 | 50 | - | Luftsonde | 140 | - | - | - | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | Pt100 | Pt100 | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
169.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | - | Luftsonde | 70 | - | - | - | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | Pt100 | Pt100 | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
108.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 40 | 350 | Luftsonde | 145 | - | - | - | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 115 | - | - | - | - | NTC | -50 bis 125 °C. | 125 | - | -50 | - | - | ± 0.2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Gewicht(g)
Genauigkeit (Details)(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Kalibrierungsservice
Kompatibel mit (Details)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Anzeige (Thermometer)
Ebene (maximal)
Ebene (Min.)
Emissionsgrad
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Optik
Abholzeit (Details)(s)
Spannungsversorgung (Details)
Länge(mm)
Sonden- Thermometer Funktionen
Größe (⌀)(mm)
Lesebereich - Temperatur(°C)
Auflösung (Temperatur)(°C)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Auflösung Temperatur(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften