Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0602 0644
Teilenummer
|
---|
0602 0644 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Auflösung Temperatur (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 25 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 800 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Luftsonde, die Teilenummer ist 0602 0644.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0602 0644.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Genauigkeit (Details)(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Kalibrierungsservice
Kompatibel mit (Details)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Anzeige (Thermometer)
Ebene (maximal)
Ebene (Min.)
Emissionsgrad
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Optik
Spannungsversorgung (Details)
Sonden- Thermometer Funktionen
Lesebereich - Temperatur(°C)
Auflösung (Temperatur)(°C)
Auflösung Temperatur(°C)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0560 0810 |
0572 6172 |
0572 6174 |
0602 0645 |
0602 0646 |
0602 1793 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Auflösung Temperatur (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Temperatur Genauigkeit (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 46 | 119 | IR- Thermometer | 90 | Luft: ± 0,5 °C/IR: ± 2 | 2 | 2 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | - | 6:1 | 1 | 0 | 0.00 - 1.00 | - | - | - | - | +300 | -30 | 6:1 | 0.5 | 2 Batterien (AAA) | - | Kontaktmessung | - | Luft: -10 bis + 50 °C/IR: -30 bis +300 | 0.1 | NTC | - | - | 0.1 | - | Testo 810 | - | - | |
336.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | ± 2 rF | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | NTC | -20 bis + 70 °C. | +70 | - | -20 | - | - | ±0.3 | |
418.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | ± 2 rF | 0 -100 % RH | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | NTC | 0 bis 40 °C. | 40 | - | 0 | - | - | ±0.3 | |
42.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
43.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | K | -50 bis + 250 °C. | +250 | - | -50 | - | - | - | |
90.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Differential - Thermometer testo 922. 12 21 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Robuste Luftsonde | - |