Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0572 6174
Teilenummer
|
---|
0572 6174 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Auflösung Temperatur (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | ± 2 rF | 0 -100 % RH | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | NTC | 0 bis 40 °C. | 40 | - | 0 | - | - | ±0.3 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Luftsonde, die Teilenummer ist 0572 6174.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0572 6174.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Genauigkeit (Details)(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Kalibrierungsservice
Steckverbinder (Prüfgerät)
Anzeige (Thermometer)
Ebene (maximal)
Ebene (Min.)
Emissionsgrad
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Optik
Abholzeit (Details)(s)
Spannungsversorgung (Details)
Länge(mm)
Sonden- Thermometer Funktionen
Lesebereich - Temperatur(°C)
Auflösung (Temperatur)(°C)
Auflösung Temperatur(°C)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Produktart
Kompatibel mit (Details)
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Größe (⌀)(mm)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0560 0810 |
0572 6172 |
0602 0644 |
0602 0645 |
0602 0646 |
0602 1793 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Auflösung Temperatur (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Temperatur Genauigkeit (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 46 | 119 | IR- Thermometer | 90 | Luft: ± 0,5 °C/IR: ± 2 | 2 | 2 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | - | 6:1 | 1 | 0 | 0.00 - 1.00 | - | - | - | - | +300 | -30 | 6:1 | 0.5 | 2 Batterien (AAA) | - | Kontaktmessung | - | Luft: -10 bis + 50 °C/IR: -30 bis +300 | 0.1 | NTC | - | - | 0.1 | - | Testo 810 | - | - | |
336.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | ± 2 rF | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | NTC | -20 bis + 70 °C. | +70 | - | -20 | - | - | ±0.3 | |
26.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 25 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 800 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
42.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
43.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | K | -50 bis + 250 °C. | +250 | - | -50 | - | - | - | |
90.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Differential - Thermometer testo 922. 12 21 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Robuste Luftsonde | - |