Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0602 0646
Teilenummer
|
---|
0602 0646 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Auflösung Temperatur (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | K | -50 bis + 250 °C. | +250 | - | -50 | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Luftsonde, die Teilenummer ist 0602 0646.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0602 0646.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Gewicht(g)
Genauigkeit (Details)(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Kalibrierungsservice
Kompatibel mit (Details)
Anzeige (Thermometer)
Ebene (maximal)
Ebene (Min.)
Emissionsgrad
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Optik
Spannungsversorgung (Details)
Sonden- Thermometer Funktionen
Lesebereich - Temperatur(°C)
Auflösung (Temperatur)(°C)
Auflösung Temperatur(°C)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Steckverbinder (Prüfgerät)
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0572 6174 |
0602 0644 |
0602 0645 |
0602 1793 |
0603 0646 |
0603 1793 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Auflösung Temperatur (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Temperatur Genauigkeit (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | ± 2 rF | 0 -100 % RH | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | NTC | 0 bis 40 °C. | 40 | - | 0 | - | - | ±0.3 | |
26.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 25 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 800 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
42.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
90.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Differential - Thermometer testo 922. 12 21 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Robuste Luftsonde | - | |
62.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 110 | 110 | Luftsonde | 30 | - | - | - | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2000 | - | 1.5 | - | - | T | -50 bis + 250 °C. | +250 | - | -50 | - | - | - | |
95.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 40 | - | Luftsonde | 150 | - | - | - | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | T | Modell T. | -50 bis 350 °C. | 350 | - | -50 | - | - | - |