Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0609 1773
Teilenummer
|
---|
0609 1773 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Auflösung Temperatur (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 40 | 50 | - | Luftsonde | 140 | - | - | - | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | Pt100 | Pt100 | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Luftsonde, die Teilenummer ist 0609 1773.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0609 1773.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Genauigkeit (Details)(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Kalibrierungsservice
Kompatibel mit (Details)
Anzeige (Thermometer)
Ebene (maximal)
Ebene (Min.)
Emissionsgrad
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Optik
Spannungsversorgung (Details)
Länge(mm)
Sonden- Thermometer Funktionen
Größe (⌀)(mm)
Lesebereich - Temperatur(°C)
Auflösung (Temperatur)(°C)
Auflösung Temperatur(°C)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Produktart
Gewicht(g)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Abholzeit (Details)(s)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0572 6174 |
0602 0644 |
0602 0645 |
0602 0646 |
0609 7072 |
0613 1712 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Auflösung Temperatur (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Temperatur Genauigkeit (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Luftsonde | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | ± 2 rF | 0 -100 % RH | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | NTC | 0 bis 40 °C. | 40 | - | 0 | - | - | ±0.3 | |
26.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 25 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 800 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
42.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
43.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 110 | 30 | Luftsonde | - | - | - | - | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | K | -50 bis + 250 °C. | +250 | - | -50 | - | - | - | |
169.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | - | Luftsonde | 70 | - | - | - | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | Pt100 | Pt100 | -50 bis 400 °C. | 400 | - | -50 | - | - | - | |
108.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 40 | 350 | Luftsonde | 145 | - | - | - | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 115 | - | - | - | - | NTC | -50 bis 125 °C. | 125 | - | -50 | - | - | ± 0.2 |