Hygrometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0560 2605 02
0560 4401
0560 6081
0563 0003 10
0563 0005 10
0563 4404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stromversorgung Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Genauigkeit (+ / -)
(%)
Kalibrierungsservice Kalibrierbereich Funktionen für Umwelttests Feuchtigkeitsmessbereich Feuchte Genauigkeit
(%)
Feuchtigkeitsmessbereich
(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)
(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)
(RH)
Feuchte Genauigkeit
(RH)
Schnittstelle(n) Schnittstellen (Komponenten) Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Spannungsversorgung (Details) Lesebereich - Temperatur
(°C)

138.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2183025-0.5-------10002-Bluetooth®+60-20--

439.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AA- Batterie (3x)15465322500.30.1------1000--Bluetooth®+1370-200--

93.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9 V Batterie (1x)89120401680.5-2 geeignete Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (11,3; 75,3% rF bei 25 °C)FeuchtigkeitTaupunkt- / Formdetektor10 -98 % RH± 3 rF10 - 9898103|± 3--+5009 V Akkupack0 bis +50

566.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----------------------

271.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -----1.5-------10002--+250-30--

594.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----2500.5-------10002-Bluetooth® | USB+70-20--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Hygrometer

Technischer Support