Tiefkühlsonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0613 3211

Teilenummer
0613 3211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Größe (Höhe)(mm) 40 Größe (Breite)(mm) 160
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 180 Produktart Tiefkühlsonde Gewicht(g) 150
Steckverbinder (Prüfgerät) Mini-DIN- Steckverbinder Abholzeit (Details)(s) 20 Sensortyp NTC|NTC
Temperatur -50 bis 140 °C. Temperatur (maximal)(°C) 140 Temperatur (min.)(°C) -50

Sie befinden sich auf der Seite für Tiefkühlsonde, die Teilenummer ist 0613 3211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0613 3211.

Technischer Support