Infrarot-Thermometer Kontaktmessung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0560 8311
0560 8312
0560 8314
0560 8316
0560 8351
0560 8352
0560 8353
0563 8051
0563 8282
0563 8284
0563 8312
0563 8314
0563 8315
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Genauigkeit (Details)
(%)
Genauigkeit (Details)
(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Genauigkeit (+ / -)
(%)
Kalibrierungsservice Anzeige (Thermometer) Ebene (maximal) Ebene (Min.) Emissionsgrad Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Anzahl der Speichereinheiten Optik Abholzeit (Details) Abholzeit (Details)
(s)
Spannungsversorgung (Details) Sonden- Thermometer Funktionen Größe (Tiefe)
(mm)
Lesebereich - Temperatur
(°C)
Reaktionszeit
(s)
Sensortyp Auflösung Temperatur
(°C)

222.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards1903875200--1.51.53 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C)10:110.2-+400-30-10:1--9 V Batterie---0.5--

255.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards1903875200±1.5 °C/±1.5-1.51.53 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C)12:110.20.2 - 1.0+400-30-12:10,5 s-9 V BatterieKontaktmessung--30 bis +4000.5K-

319.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards1903875200±1 °C/±1-113 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C)30:110.20.2 - 1.0+400-30-30:10,5 s-9 V BatterieKontaktmessung--30 bis +4000.5K-

319.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards19075-200± 1.5°C/1.5-1.51.53 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C)30:110.22 -1.0+210-30-30:1-0.59 V Batterie-38-30 bis + 210--0.1

449.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards19363166514±1 °C/±1-113 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C)50:110.10.10 - 1.00+650-3020050:10,5 s-3 Batterien Modell AA. USBKontaktmessung--30 bis +6000.5K-

646.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -19363166514±1 °C/±1-21-50:110.10.10 - 1.00+1500-1020050:10,5 s-3 Batterien Modell AA. USBKontaktmessung--30 bis +6000.5K-

486.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -19363166514±1 °C/±1-11-50:110.10.10 - 1.00+600-3020050:10,5 s-3 Batterien Modell AA. USBKontaktmessung--30 bis +6000.5K-

79.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)8019-28± 2-223 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)1:10.950.950,95 (fest)+250-25-1.1-< 1LR-44 Batterie-31-25 bis +250---

270.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards193414880-±1.51.51.53 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C)6:110.10.95 - 1.0+300-30-6:1-0.52x AAA Batterie---50 bis +300--0.1

225.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -193414880-±0.50.50.5-6:110.10.95 - 1.0+300-30-6:10,5 s IR/1,25 s NTC-2x AAA BatterieKontaktmessung--50 bis +300-NTC-

244.87 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)1903875200--1.51.5-12:110.2-+400-30-12:1--9 V BatterieKontaktmessung--0.5K-

307.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)1903875200--11-30:110.2-+400-30-30:1--9 V BatterieKontaktmessung--0.5K-

225.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -19075-200± 1.5°C/1.5-1.51.5-30:110.22 -1.0+210-30-30:1-0.59 V BatterieKontaktmessung38-30 bis + 210-K-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart IR- Thermometer Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1

Technischer Support