Infrarot-Thermometer Kontaktmessung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0563 8051

Teilenummer
0563 8051
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Genauigkeit (Details)
(%)
Genauigkeit (Details)
(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Genauigkeit (+ / -)
(%)
Kalibrierungsservice Anzeige (Thermometer) Ebene (maximal) Ebene (Min.) Emissionsgrad Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Anzahl der Speichereinheiten Optik Abholzeit (Details) Abholzeit (Details)
(s)
Spannungsversorgung (Details) Sonden- Thermometer Funktionen Größe (Tiefe)
(mm)
Lesebereich - Temperatur
(°C)
Reaktionszeit
(s)
Sensortyp Auflösung Temperatur
(°C)

79.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)8019-28± 2-223 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)1:10.950.950,95 (fest)+250-25-1.1-< 1LR-44 Batterie-31-25 bis +250---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart IR- Thermometer Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1

Sie befinden sich auf der Seite für Infrarot-Thermometer Kontaktmessung, die Teilenummer ist 0563 8051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0563 8051.

Produktvarianten

Teilenummer
0560 8316
0560 8351
0560 8352
0563 8282
0563 8284
0563 8312
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Genauigkeit (Details)
(%)
Genauigkeit (Details)
(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Genauigkeit (+ / -)
(%)
Kalibrierungsservice Anzeige (Thermometer) Ebene (maximal) Ebene (Min.) Emissionsgrad Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Anzahl der Speichereinheiten Optik Abholzeit (Details) Abholzeit (Details)
(s)
Spannungsversorgung (Details) Sonden- Thermometer Funktionen Größe (Tiefe)
(mm)
Lesebereich - Temperatur
(°C)
Reaktionszeit
(s)
Sensortyp Auflösung Temperatur
(°C)

319.67 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage ISO-Standards19075-200± 1.5°C/1.5-1.51.53 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C)30:110.22 -1.0+210-30-30:1-0.59 V Batterie-38-30 bis + 210--0.1

449.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards19363166514±1 °C/±1-113 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C)50:110.10.10 - 1.00+650-3020050:10,5 s-3 Batterien Modell AA. USBKontaktmessung--30 bis +6000.5K-

646.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -19363166514±1 °C/±1-21-50:110.10.10 - 1.00+1500-1020050:10,5 s-3 Batterien Modell AA. USBKontaktmessung--30 bis +6000.5K-

270.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards193414880-±1.51.51.53 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C)6:110.10.95 - 1.0+300-30-6:1-0.52x AAA Batterie---50 bis +300--0.1

225.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -193414880-±0.50.50.5-6:110.10.95 - 1.0+300-30-6:10,5 s IR/1,25 s NTC-2x AAA BatterieKontaktmessung--50 bis +300-NTC-

244.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)1903875200--1.51.5-12:110.2-+400-30-12:1--9 V BatterieKontaktmessung--0.5K-

Technischer Support