Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0560 8311
Teilenummer
|
---|
0560 8311 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (%) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Anzahl der Speichereinheiten | Optik | Abholzeit (Details) | Abholzeit (Details) (s) | Spannungsversorgung (Details) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (Tiefe) (mm) | Lesebereich - Temperatur (°C) | Reaktionszeit (s) | Sensortyp | Auflösung Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | ISO-Standards | 190 | 38 | 75 | 200 | - | - | 1.5 | 1.5 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C) | 10:1 | 1 | 0.2 | - | +400 | -30 | - | 10:1 | - | - | 9 V Batterie | - | - | - | 0.5 | - | - |
Loading...
Produktart | IR- Thermometer | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit (Details)(%)
Genauigkeit (Details)(°C)
Emissionsgrad
Anzahl der Speichereinheiten
Abholzeit (Details)
Abholzeit (Details)(s)
Sonden- Thermometer Funktionen
Größe (Tiefe)(mm)
Lesebereich - Temperatur(°C)
Sensortyp
Auflösung Temperatur(°C)
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Kalibrierungsservice
Anzeige (Thermometer)
Ebene (maximal)
Ebene (Min.)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Optik
Spannungsversorgung (Details)
Reaktionszeit(s)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften