Universelle Sonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0609 1273
0636 9835
0636 9836
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Kalibrierungsservice Steckverbinder (Prüfgerät) Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)
(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)
(RH)
Abholzeit (Details)
(s)
Sensortyp Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur (min.)
(°C)

116.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4050140-3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)TE Mini-E / A- Steckverbinder---Pt100 | Pt100-50 bis 400 °C.400-50

1,109.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50140480--Mini-DIN- Steckverbinder1000300NTC-30 bis + 50 °C.+50-30

1,481.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60250420546-Mini-DIN- Steckverbinder1000300NTC-60 bis + 50 °C.+50-60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Universelle Sonde

Technischer Support