Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0560 6053
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Größe (Höhe)(mm) | 36 | Größe (Breite)(mm) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 180 | Produktart | Hygrometer | Gewicht(g) | 75 |
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 0.5 | Kalibrierungsservice | 2 geeignete Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (11,3; 75,3% rF bei 25 °C) | Kalibrierbereich | Feuchtigkeit |
Funktionen für Umwelttests | Taupunkt- / Formdetektor | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) | 95 | Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) | 5 |
Feuchte Genauigkeit(RH) | 3|±3 | Feuchtigkeitsmessbereich(RH) | 5 - 95 | Schnittstelle(n) | - |
Maximale Temperatur(°C) | +50 | Temperatur(°C) | 0 | Spannungsversorgung (Details) | 3 Mikrobatterien (AAA) |
Lesebereich - Temperatur(°C) | 0 bis +50 | Sensortyp | NTC / Testo Feuchtefühler |
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Thermo-Hygrometer, die Teilenummer ist 0560 6053.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0560 6053.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften