Temperatur-Tauchfühler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0613 1212

Teilenummer
0613 1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Größe (Höhe)(mm) 35 Größe (Breite)(mm) 40
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 350 Produktart Temperatur Gewicht(g) 146
Kalibrierungsservice 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) Steckverbinder (Prüfgerät) Mini-DIN- Steckverbinder Abholzeit (Details)(s) 10
Sensortyp NTC|NTC Temperatur -50 bis 150 °C. Temperatur (maximal)(°C) 150
Temperatur (min.)(°C) -50

Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur-Tauchfühler, die Teilenummer ist 0613 1212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0613 1212.

Technischer Support