Einstechfühler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0572 1001
0572 9001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abholzeit (Details)
(s)
Größe (⌀)
(mm)
Sensortyp Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur Genauigkeit
(°C)

127.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85NTC-40 bis 125 °C.125±0.2

90.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7-Modell K.-40 bis 250 °C.250±1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Nadelsonde Kompatibel mit (Details) Datenlogger testo 175 Länge(mm) 60
Temperatur (min.)(°C) -40

Technischer Support