Teilenummer
|
---|
0560 0103 |
0560 1040 |
0563 0104 |
0563 1051 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit (%) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Grundlegende Genauigkeit (°C) | Kalibrierungsservice | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Auflösung | Auflösung (°C) | Beispielrate (s) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperaturbereich (°C) | Temperatur (min.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DAkkS-Standards | 19 | 35 | 189 | 49 | 0.5 | - | - | ± 0.5 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 2 x CR2032 | 75 | Entspricht den HACCP-Standards | 0.1 °C /°F | - | 10 | NTC|NTC | -30 bis 220 °C. | 220 | -30 bis +220 | -30 | |
189.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 21 | 48 | 178 | 197 | 0.5 | - | - | ± 0.5 | - | 2 AAA-Batterien | 98 | Entspricht den HACCP-Standards | berührungsloses IR-Lesen | - | 0.1 | NTC/IR: 0.5 | NTC|NTC/IR | -50 bis 250 °C. | 250 | NTC: -50 bis + 250 °C/IR: -30 bis +250 | -50 | |
128.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DAkkS-Standards | 19 | 48 | 265 | 165 | 0.5 | - | - | ± 0.5 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 2 x AAA | 106 | Entspricht den HACCP-Standards | 0.1 °C / °F / °R | - | 10 | NTC|NTC | -50 bis 250 °C. | 250 | -50 bis +250 | -50 | |
141.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | - | 139 | 1 | ± 1 °C oder ± 1 | 1 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 4 x LR44 Batterien | - | Entspricht den HACCP-Standards | - | 0.1 | - | K | K-Modell (steckbar) | -50 bis 275 °C. | 275 | -50 bis +275 | -50 |
Loading...
Produktart | Sonde Thermometer (HACCP) | EN-Norm | EN 13485 | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Grundlegende Genauigkeit(%)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Grundlegende Genauigkeit(°C)
Kalibrierungsservice
Spannungsversorgung (Details)
Länge(mm)
Sonden- Thermometer Funktionen
Auflösung
Auflösung(°C)
Beispielrate(s)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperaturbereich(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften