Thermo-Hygrometer und Druckanzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0560 6220

Teilenummer
0560 6220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

389.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (mit Zertifikat) Stromversorgung AA Batterie (4x) Größe (Höhe)(mm) 36
Größe (Breite)(mm) 105 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 185 Produktart Hygrometer
Gewicht(g) 240 Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 0.4 Luftdruckgenauigkeit ± 3 hPa
Kalibrierungsservice 2 geeignete Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (11,3; 75,3% rF bei 25 °C) Kalibrierbereich Feuchtigkeit Funktionen für Umwelttests Taupunkt- / Formdetektor
Feuchtigkeitsmessbereich 0 -100 % RH Feuchte Genauigkeit(%) ± 2 rF Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 100
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 0 Feuchte Genauigkeit(RH) 2 Schnittstelle(n) -
Maximale Temperatur(°C) +60 Temperatur(°C) -10 Spannungsversorgung (Details) 4 x AA
Lesebereich - Temperatur(°C) -10 bis +60 Lesebereich - Luftdruck(hPa) 300 - 1200 Temperatur (Details) ± 0.4 K

Technischer Support