Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0563 1063
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Sonde Thermometer (HACCP) | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Grundlegende Genauigkeit | ± 0,5 °C + 1 Stelle | Kalibrierungsservice | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | EN-Norm | EN 12830 |
Spannungsversorgung (Details) | Art der Batterie Lithium CR2032 | Sonden- Thermometer Funktionen | Entspricht den HACCP-Standards | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 |
Auflösung(°C) | 0.1 | Sensortyp | NTC|NTC | Temperatur | -50 bis 275 °C. |
Temperatur (maximal)(°C) | 275 | Temperaturbereich(°C) | -50 bis +230 | Temperatur (min.)(°C) | -50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften