Nadelsonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0572 7001
0602 1293
0602 2292
0603 2192
0603 2492
0613 2211
0613 2411
0613 3311
0614 2272
0615 1212
0628 0026
0628 0027
0628 0030
0628 1292
0636 2161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Kalibrierungsservice Kompatibel mit (Details) Steckverbinder (Prüfgerät) Feuchtigkeitsmessbereich Feuchte Genauigkeit
(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)
(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)
(RH)
Abholzeit (Details)
(s)
Länge
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Lesebereich - Temperatur Sensortyp Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur (min.)
(°C)
Anschluss Temperatur Genauigkeit
(°C)

171.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------Datenlogger testo 176-----35605-Pt100-85 bis 150 °C.150-85--

65.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)--114-3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)-TE Mini-E / A- Steckverbinder------5-60 bis + 400 °C.K|K-60 bis 400 °C.400-60--

113.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)2545111---Mini-DIN- Steckverbinder----7---K | Modell K.-60 bis 400 °C.400-60--

118.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)2545295134--TE Mini-E / A- Steckverbinder----7---T | Modell T.-50 bis 350 °C.350-50--

143.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)30160175---TE Mini-E / A- Steckverbinder----6---K | Modell K.-50 bis 350 °C.350-50--

155.23 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)2545295131--Mini-DIN- Steckverbinder----8---NTC|NTC-50 bis 150 °C.150-50--

148.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)30150310182--Mini-DIN- Steckverbinder----7---NTC|NTC-25 bis 150 °C.150-25--

189.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)2545290150--Mini-DIN- Steckverbinder----8---NTC|NTC-50 bis 150 °C.150-50--

141.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------Datenlogger testo 176-----101254-Pt100-50 bis 300 °C.300-50--

102.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----------------------

163.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)254555---TE Mini-E / A- Steckverbinder--------K | Modell K.-60 bis 250 °C.250-60--

166.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)254529055--Heizschlange - Steckverbinder----2---T | Modell T.-50 bis 250 °C.250-50Heizschlange - Steckverbinder-

145.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)254529045--Heizschlange - Steckverbinder----2---T | Modell T.-50 bis 250 °C.250-50Heizschlange - Steckverbinder-

137.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)40110160---TE Mini-E / A- Steckverbinder--------K | Modell K.-50 bis 230 °C.230-50--

796.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)5560590---Mini-DIN- Steckverbinder0: + 100% rF± 2 rF1000----NTC-20 bis 125 °C.125-20-±2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Nadelsonde

Technischer Support