Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0603 2192
Teilenummer
|
---|
0603 2192 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Feuchtigkeitsmessbereich | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 295 | 134 | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | 7 | - | - | - | T | Modell T. | -50 bis 350 °C. | 350 | -50 | - | - |
Loading...
Produktart | Nadelsonde |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Nadelsonde, die Teilenummer ist 0603 2192.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0603 2192.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibrierungsservice
Kompatibel mit (Details)
Feuchtigkeitsmessbereich
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Lesebereich - Temperatur
Anschluss
Temperatur Genauigkeit(°C)
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Abholzeit (Details)(s)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0572 7001 |
0602 1293 |
0602 2292 |
0603 2492 |
0613 2211 |
0613 2411 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Feuchtigkeitsmessbereich | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss | Temperatur Genauigkeit (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 5 | - | Pt100 | -85 bis 150 °C. | 150 | -85 | - | - | |
65.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | 114 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | 5 | -60 bis + 400 °C. | K|K | -60 bis 400 °C. | 400 | -60 | - | - | |
113.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 111 | - | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | 7 | - | - | - | K | Modell K. | -60 bis 400 °C. | 400 | -60 | - | - | |
143.80 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 30 | 160 | 175 | - | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | 6 | - | - | - | K | Modell K. | -50 bis 350 °C. | 350 | -50 | - | - | |
155.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 295 | 131 | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | 8 | - | - | - | NTC|NTC | -50 bis 150 °C. | 150 | -50 | - | - | |
148.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 30 | 150 | 310 | 182 | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | 7 | - | - | - | NTC|NTC | -25 bis 150 °C. | 150 | -25 | - | - |