Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0613 3311
Teilenummer
|
---|
0613 3311 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Feuchtigkeitsmessbereich | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.11 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 290 | 150 | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | 8 | - | - | - | NTC|NTC | -50 bis 150 °C. | 150 | -50 | - | - |
Loading...
Produktart | Nadelsonde |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Nadelsonde, die Teilenummer ist 0613 3311.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0613 3311.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibrierungsservice
Kompatibel mit (Details)
Feuchtigkeitsmessbereich
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Lesebereich - Temperatur
Anschluss
Temperatur Genauigkeit(°C)
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Abholzeit (Details)(s)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0603 2192 |
0603 2492 |
0613 2211 |
0614 2272 |
0615 1212 |
0628 0026 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Feuchtigkeitsmessbereich | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss | Temperatur Genauigkeit (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 295 | 134 | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | 7 | - | - | - | T | Modell T. | -50 bis 350 °C. | 350 | -50 | - | - | |
143.80 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 30 | 160 | 175 | - | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | 6 | - | - | - | K | Modell K. | -50 bis 350 °C. | 350 | -50 | - | - | |
155.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 295 | 131 | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | 8 | - | - | - | NTC|NTC | -50 bis 150 °C. | 150 | -50 | - | - | |
141.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Datenlogger testo 176 | - | - | - | - | - | 10 | 125 | 4 | - | Pt100 | -50 bis 300 °C. | 300 | -50 | - | - | |
102.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 55 | - | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | K | Modell K. | -60 bis 250 °C. | 250 | -60 | - | - |